10170600
EPIC® H-BS 12
Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 6+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 32B; 500 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 35 A zgodnie z IEC; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 6mm²; Styki izolowane; Poliwęglan
EPIC® H-BS 6 SS/SO 7-12 DR
Dodaj do porównania produktów
Cena
421,22 zł
(8.424,44 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka wartość znamionowa dla prądów do 35 A
- Z zaciskiem śrubowym dla przekrojów żył do 6 mm²
- Dwa wkłady H-BS 6 z różną numeracją styków w jednej obudowie
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Budowa maszyn
- Napędy