EPIC® H-BE 6 Zacisk śrubowy

Sprawdzone wkłady standardowe o łatwym montażu

Wielofunkcyjny wkład przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań, od techniki produkcji maszyn i przemysłu tworzyw sztucznych aż pod systemy oświetleniowe i nagłaśniające.

  • Sprawdzone śruby dla łatwej instalacji
  • Zaciski śrubowe, zagniatane, sprężynowe i Push-In w dowolnej kombinacji
  • Zastosowania w kolejnictwie

Supplementary automation components from Lapp Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Kolejnictwo Wytrzymała budowa Odporność na temperaturę

cRUus Atest VDE

Numer katalogowy Opis artykułu Typ styku Ochrona żyły giętkiej, wielodrutowej Liczba styków roboczych Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
H-BE 6 Zacisk śrubowy
10190000
EPIC® H-BE 6 SS Męski Tak 1 - 6 10
10191000
EPIC® H-BE 6 BS Żeński Tak 1 - 6 10
10190100
EPIC® H-BE 6 SS Męski - 1 - 6 10
10191100
EPIC® H-BE 6 BS Żeński - 1 - 6 10

Korzyści

  • Standardowe wkłady z zaciskami śrubowymi, zagniatanymi, sprężynowymi i Push-In
  • Sprawdzoną serię EPIC® H-BE wyróżniają: możliwość zastosowania w instalacjach o podwyższonym napięciu oraz wysoki stopień niezawodności
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Testy zastosowania wg UL w szafach sterowniczych zgodnie z UL 508 / UL 2237

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Przemysł tworzyw sztucznych
  • Instalacje estradowe
  • Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych

Napięcie pracy

  • IEC: 500 V; UL: 600 V; CSA: 600 V

Napięcie impulsowe

  • 6 kV

Prąd roboczy

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Palność

  • UL94 V-0

Rezystancja styków

  • < 2 mOm

Styki

  • Stop miedzi, twardy, srebrzony

Liczba styków

  • 6 + PE

Podłączanie żyły

  • Zacisk śrubowy: 0,5–2,5 mm²

Długość odizolowania żyły [mm]

  • 8

Materiał

  • PC: poliwęglan

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 500

Certyfikaty

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.