Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-BE 6 Cage clamp insert with cage clamp termination
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
flame-retardantcold resistance

EPIC® H-BE 6 Cage clamp

Wkład z zaciskiem sprężynowym Pin; Liczba styków: 6+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 6B; 500 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z UL/CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan

H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING

10400000

Dodaj do porównania produktów

Cena

433,86 zł

(4.338,56 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Wkłady z serii EPIC® H-BE są uważane za klasyczne w przemyśle i są idealne do zastosowania przy wyższych napięciach i prądach.
  • W serii EPIC® H-BE wkłady o różnych typach połączeń mogą być łączone ze sobą (śrubowe, zagniatane, zaciskowe lub push-in) w ramach tego samego rozmiaru.
  • Połączenie zaciskiem sprężynowym umożliwia montaż bez użycia specjalnych narzędzi i tworzy odporne na wibracje połączenie pomiędzy stykiem a przewodem. Linki mogą być podłączone z lub bez końcówki kablowej.
  • Wykonany z wytrzymałego poliwęglanu (klasa palności V-2 zgodnie z procedurą badań palności tworzyw sztucznych UL94).
  • Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
  • Szeroki wybór odpowiednich wariantów obudów.

Zastosowanie

  • Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
  • Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic.
  • Do transmisji sygnałów sterowniczych do elementów wykonawczych.
  • Typowe zastosowania obejmują technologie platformowe, oświetleniowe i dźwigowe.