EPIC® H-BE 48 Zacisk śrubowy

Sprawdzone wkłady standardowe o łatwym montażu

Standardowy wkład z zaciskiem śrubowym ma dużą liczbę styków i nadaje się do zastosowania w systemach oświetleniowych i nagłaśniających.

  • Sprawdzone śruby dla łatwej instalacji
  • Zaciski śrubowe, zagniatane, sprężynowe i Push-In w dowolnej kombinacji

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Kolejnictwo Wytrzymała budowa Odporność na temperaturę

CE CSA RU Atest VDE

Numer katalogowy Opis artykułu Typ styku Ochrona żyły giętkiej, wielodrutowej Liczba styków roboczych Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
H-BE 48 Zacisk śrubowy
10204000
EPIC® H-BE 24 SS 25-48 Męski Tak 25 - 48 5
10205000
EPIC® H-BE 24 BS 25-48 Żeński Tak 25 - 48 5
10204100
EPIC® H-BE 24 SS 25-48 Męski - 25 - 48 5
10205100
EPIC® H-BE 24 BS 25-48 Żeński - 25 - 48 5

Korzyści

  • Standardowe wkłady z zaciskami śrubowymi, zagniatanymi, sprężynowymi i Push-In
  • Sprawdzoną serię EPIC® H-BE wyróżniają: możliwość zastosowania w instalacjach o podwyższonym napięciu oraz wysoki stopień niezawodności
  • Zastosowania w kolejnictwie
    - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn
  • Przemysł tworzyw sztucznych
  • Instalacje estradowe
  • Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych

Napięcie pracy

  • IEC: 500 V; UL: 600 V; CSA: 600 V

Napięcie impulsowe

  • 6 kV

Prąd roboczy

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Palność

  • UL94 V-0

Rezystancja styków

  • < 2 mOm

Styki

  • Stop miedzi, twardy, srebrzony

Liczba styków

  • 48 + PE

Podłączanie żyły

  • Zacisk śrubowy: 0,5–2,5 mm²

Długość odizolowania żyły [mm]

  • 8

Materiał

  • PC: poliwęglan

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 500

Certyfikaty

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.