Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-BE 10 Push-In termination insert with push-in termination
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantcold resistance

EPIC® H-BE 10 Push-In termination

Wkład z zaciskami typu push-in Pin; Liczba styków: 10+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 10B; 600 V AC rms / DC zgodnie z UL/CSA; 13 A zgodnie z UL/CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliamid

EPIC® H-BE 10 SP

44423202

Dodaj do porównania produktów

Cena

520,16 zł

(5.201,58 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Wkłady z serii EPIC® H-BE są uważane za klasyczne w przemyśle i są idealne do zastosowania przy wyższych napięciach i prądach.
  • W serii EPIC® H-BE wkłady o różnych typach połączeń mogą być łączone ze sobą (śrubowe, zagniatane, zaciskowe lub push-in) w ramach tego samego rozmiaru.
  • Połączenie Push-In umożliwia najkrótszy czas połączenia: żyły z końcówkami kablowymi można wkładać i stykać bez użycia narzędzi; wystarczy nacisnąć pomarańczowy przycisk, aby usunąć styk. W przypadku linek bez tulejek końcowych należy wcisnąć przycisk, aby otworzyć sprężynę przed wprowadzeniem lub usunięciem.
  • Okrągłe gniazdo testowe na standardowe końcówki pomiarowe 2 mm jest umieszczone w taki sposób, że nadal jest dostępne do testowania sygnału, nawet jeśli wkład jest już zainstalowany w obudowie gniazda pulpitowego.
  • Wykonany z wytrzymałego poliamidu (klasa palności V-0 zgodnie z procedurą badań palności tworzyw sztucznych UL94).
  • Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
  • Szeroki wybór odpowiednich wariantów obudów.

Zastosowanie

  • Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
  • Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic.
  • Do transmisji sygnałów sterowniczych do elementów wykonawczych.
  • Typowe zastosowania obejmują technologie platformowe, oświetleniowe i dźwigowe.