10400000
Wkład z zaciskiem sprężynowym Pin; Liczba styków: 6+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 6B; 500 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z UL/CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan
H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
Dodaj do porównania produktów
Cena
433,86 zł
(4.338,56 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wkłady z serii EPIC® H-BE są uważane za klasyczne w przemyśle i są idealne do zastosowania przy wyższych napięciach i prądach.
- W serii EPIC® H-BE wkłady o różnych typach połączeń mogą być łączone ze sobą (śrubowe, zagniatane, zaciskowe lub push-in) w ramach tego samego rozmiaru.
- Połączenie zaciskiem sprężynowym umożliwia montaż bez użycia specjalnych narzędzi i tworzy odporne na wibracje połączenie pomiędzy stykiem a przewodem. Linki mogą być podłączone z lub bez końcówki kablowej.
- Wykonany z wytrzymałego poliwęglanu (klasa palności V-2 zgodnie z procedurą badań palności tworzyw sztucznych UL94).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Szeroki wybór odpowiednich wariantów obudów.
Zastosowanie
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic.
- Do transmisji sygnałów sterowniczych do elementów wykonawczych.
- Typowe zastosowania obejmują technologie platformowe, oświetleniowe i dźwigowe.