Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-B 24 TSH hood
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 24 TSH

Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; Wzór połączenia wtykowego: Wysoki; Klamra podwójna; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65

H-B 24 TSH 21 ZW. HOOD

70152400

Dodaj do porównania produktów

Cena

361,15 zł

(7.223,05 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.
  • Możliwość zwiększenia zakresu dławienia za pomocą SKINTOP M40 PLUS 53112083 (zakres dławienia 27-35 mm - jak M50)

Zastosowanie

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Instalacje estradowe
  • Przemysł tworzyw sztucznych