EPIC® H-B 24 TSH

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

Obudowa metalowa złącza prostokątnego jest idealna do zastosowania w produkcji maszyn i urządzeń. Ma jedno boczne wejście kablowe i bolec pod klamrę podwójną.

  • Żłobkowania ułatwiające odłączanie złącza
  • Więcej przestrzeni na okablowanie wewnątrz obudowy
  • Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
    Testowany do stopnia ochrony UL50E

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Odporność na uszkodzenia mechaniczne Wytrzymała budowa Wodoodporność

CE cRUus Atest VDE

Numer katalogowy Opis artykułu M PG Kołnierz Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, boczne; bolce pod klamrę podwójną, typ wysoki)
70152400
H-B 24 TSH 21 - 21 Tak 5
70152600
H-B 24 TSH 29 - 29 Tak 5
79152400
H-B 24 TSH M25 25 - - 5
79152600
H-B 24 TSH M32 32 - - 5
79152800
H-B 24 TSH M40 40 - - 5

Korzyści

  • Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Instalacje estradowe
  • Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

  • Obudowa wtyczki, wersja wysoka
  • Bolce pod klamrę podwójną
  • Wersja standardowa i wysoka
  • Wersje z lub bez kołnierza

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych

Materiał

  • Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara
    Klamra: stal ocynkowana
    Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony

  • IP 65 (zamknięte)
    IP 44 (zamknięta pokrywa)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)

Testowany przez VDE

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.