EPIC® H-B 24 TG-RO

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

Solidna obudowa metalowa z bolcem pod klamrę wzdłużną i bezpośrednim wejściem kablowym jest idealna do zastosowania nie tylko w przemyśle tworzyw sztucznych.

  • Żłobkowania ułatwiające odłączanie złącza
  • Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
    Testowany do stopnia ochrony UL50E

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Odporność na uszkodzenia mechaniczne Wytrzymała budowa Wodoodporność

CE cRUus Atest VDE

Numer katalogowy Opis artykułu M PG Kołnierz Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste; bolce pod klamrę pojedynczą)
10121900
H-B 24 TG-RO 21 - 21 Tak 5
10111900
H-B 24 TG-RO 29 - 29 Tak 5
19121900
H-B 24 TG-RO M25 25 - - 5
19111900
H-B 24 TG-RO M32 32 - - 5

Korzyści

  • Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Instalacje estradowe
  • Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

  • Obudowa wtyczki z bolcami na klamrę
  • Bolce do klamry pojedynczej
  • Wersja standardowa i wysoka
  • Wersje z lub bez kołnierza

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych

Materiał

  • Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara
    Klamra: stal ocynkowana
    Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony

  • IP 65 (zamknięte)
    IP 44 (zamknięta pokrywa)
  • NEMA 250, UL50E: 12 (zamknięte)

Testowany przez VDE

  • Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD)
  • Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.