Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-B 24 TGH-RO hood
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 24 TGH-RO

Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; Wzór połączenia wtykowego: Wysoki; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65

H-B 24 TGH-RO 21 ZW. HOOD

70144400

Dodaj do porównania produktów

Cena

417,00 zł

(8.339,90 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.
  • Możliwość zwiększenia zakresu dławienia za pomocą SKINTOP M40 PLUS 53112083 (zakres dławienia 27-35 mm - jak M50)

Zastosowanie

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Instalacje estradowe
  • Przemysł tworzyw sztucznych