Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-B 16 SDRL-LB surface mount base
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC H-B 16 SDR-LB

Obudowa gniazda cokołowa; Rozmiar konstrukcyjny: 16B; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65

H-B 16 SDR-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE

10076900

Dodaj do porównania produktów

Cena

644,78 zł

(12.895,55 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Obudowę cokołową gniazda można podłączyć do wielu popularnych obudów wtyczki.
  • Z zamkniętą podstawą i bocznym wejściem kablowym do uporządkowanego prowadzenia przewodów.
  • Pokrywa ochronna chroni przed wpływami środowiska, gdy nie jest podłączona.
  • Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
  • Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.

Zastosowanie

  • Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
  • Do użycia z wieloma wkładami lub wkładami modułowymi prostokątnych złączy EPIC®.
  • Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
  • Z modułowym złączem, nadaje się również do transmisji sygnałów i danych.
  • Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne.
  • Do zastosowania na zewnątrz.