70144400
Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; Wzór połączenia wtykowego: Wysoki; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
H-B 24 TGH-RO 21 ZW. HOOD
Dodaj do porównania produktów
Cena
417,00 zł
(8.339,90 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.
- Możliwość zwiększenia zakresu dławienia za pomocą SKINTOP M40 PLUS 53112083 (zakres dławienia 27-35 mm - jak M50)
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych