EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

Obudowa metalowa z klamrą wzdłużną i bezpośrednim wejściem kablowym jest idealna do zastosowania w systemach oświetleniowych i nagłaśniających.

  • Więcej przestrzeni na okablowanie wewnątrz obudowy
  • Wersja z klamrą pojedynczą ułatwiającą rozłączanie złącza (otwieranie klamry jednocześnie rozpina złącze)
  • Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
    Testowany do stopnia ochrony UL50E

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Odporność na uszkodzenia mechaniczne Wytrzymała budowa Wodoodporność

CE cRUus Atest VDE

Numer katalogowy Opis artykułu M PG Kołnierz Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Obudowa H-B: obudowa gniazda swobodna (1 wejście kablowe, proste; klamra pojedyncza, typ wysoki)
70042400
H-B 10 TBFH-LB 21 - 21 Tak 10
70042600
H-B 10 TBFH-LB 29 - 29 Tak 10
79042400
H-B 10 TBFH-LB M25 25 - - 10
79042600
H-B 10 TBFH-LB M32 32 - - 10

Korzyści

  • Najmniejsza obudowa z pojedynczą i podwójną klamrą zamykającą. Obudowa właściwa do każdej aplikacji.

Zakres zastosowania

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Instalacje estradowe
  • Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

  • Obudowa wtyczki, wersja wysoka
  • Wersja z metalową pokrywą
  • Wersja standardowa i wysoka
  • Wersje z lub bez kołnierza

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych

Materiał

  • Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara
    Klamra: stal ocynkowana
    Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony

  • IP 65 (zamknięte)
    IP 44 (zamknięta pokrywa)
  • NEMA 250, UL50E: 12 (zamknięte)

Testowany przez VDE

  • Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD)
  • Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.