10440000
Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 10+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 10A; 400 V AC rms / DC zgodnie z CSA; 16 A zgodnie z CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan
EPIC® H-A 10 SS PH1
Dodaj do porównania produktów
Cena
164,15 zł
(3.282,99 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Nowa wyższa rezystancja dielektryczna, 400 V na małej przestrzeni
- Wąski wkład złącza do zastosowań standardowych
- Łatwy w serwisowaniu zacisk śrubowy do różnych przekrojów, łeb śruby PH1 przystosowany do śrubokrętów elektrycznych
- Uniwersalne do przesyłania prądu i napięcia
- Zastosowania w kolejnictwie - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4
Zastosowanie
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Systemy sterowania
- Przemysł tworzyw sztucznych