EPIC® H-A 32 TG

Solidna obudowa na 2 wkłady

Solidna obudowa jest przeznaczona do instalacji dwóch wkładów, a następnie umieszczenia w złączach prostokątnych. Można jej używać przykładowo w systemach sterowania.

Niewielkie i wytrzymałe obudowy metalowe podwójnej szerokości

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Odporność na uszkodzenia mechaniczne Wytrzymała budowa Wodoodporność

CE

Numer katalogowy Opis artykułu M PG Kołnierz Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Obudowa H-A: obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste; bolce pod klamrę podwójną)
10582000
H-A 32 TG 21 - 21 Tak 5
10582001
H-A 32 TG 21 - 21 - 5
10583000
H-A 32 TG 29 - 29 Tak 5
19582000
H-A 32 TG M25 25 - - 5
19583000
H-A 32 TG M32 32 - - 5
79520600
H-A 32 TG M40 40 - - 5

Korzyści

  • Dla dwóch wkładów serii HA, HD oraz STA. Oszczędność miejsca.

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Systemy sterowania

Cechy produktu

  • Obudowa wtyczki
  • Bolce pod klamrę podwójną
  • Wersja standardowa i wysoka
  • Wersje z lub bez kołnierza

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych

Materiał

  • Obudowa: stop aluminiowy, szary
    Klamra: stal cynkowana
    Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony

  • IP 65 (zamknięte)
    IP 44 (zamknięta pokrywa)

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.