10482000
EPIC® H-A 32 SGRL
Obudowa gniazda cokołowa; Rozmiar konstrukcyjny: 32A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra podwójna; Liczba wejść kablowych: 2; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
H-A 32 SGRL 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Dodaj do porównania produktów
Cena
942,11 zł
(18.842,25 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dla dwóch wkładów serii HA, HD oraz STA. Oszczędność miejsca.
- Możliwość zwiększenia zakresu dławienia za pomocą SKINTOP M40 PLUS 53112083 (zakres dławienia 27-35 mm - jak M50)
Zastosowanie
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Systemy sterowania