10455110
Obudowa gniazda pulpitowa; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Stop cynku, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
EPIC® H-A 3 MAGD
Dodaj do porównania produktów
Cena
956,96 zł
(9.569,62 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Seria EPIC® H-A 3 obejmuje najmniejsze obudowy złączy przemysłowych o dużych wymaganiach i zapewnia bezpieczne połączenia w najmniejszej przestrzeni.
- Obudowa gniazda pulpitowa może być podłączona do wielu najpopularniejszych obudów wtykowych dostępnych na rynku.
- Pokrywa ochronna chroni przed wpływami środowiska, gdy nie jest podłączona.
- Zintegrowane uszczelnienie wewnętrzne ułatwia montaż (brak luźnych części).
- Blokada wykonywana jest za pomocą pojedynczej klamry na obudowie przeciwnej.
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Strzałka jest nowym elementem konstrukcyjnym na powierzchni obudowy, dzięki czemu jest łatwa do znalezienia i łatwe do podłączenia w wąskich przestrzeniach i możliwie słabo widocznych obszarach zastosowania.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.