10424000
Obudowa gniazda cokołowa; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Poliamid, Niepowlekany; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
EPIC® H-A 3 AGS PG11 ZW
Dodaj do porównania produktów
Cena
317,17 zł
(3.171,72 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Niewielkie rozmiary sprawiają, że nadaje się do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
- Dostępny szeroki asortyment wkładów.
- Wariant „Agsv” wykonany z lekkiej i odpornej chemicznie obudowy termoplastycznej do bezpiecznych złączy.
- Wersja „MAgsv” z wytrzymałą obudową z ciśnieniowego odlewu cynkowego dla niezawodnych połączeń wtykowych.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.