Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-A 10 TSH hood
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 10 TSH

Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 10A; Wzór połączenia wtykowego: Wysoki; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65

H-A 10 TSH 16 ZW. HOOD

70462200

Dodaj do porównania produktów

Cena

427,73 zł

(8.554,67 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Małe wymiary, zajmuje mało miejsca, do wąskich przestrzeni

Zastosowanie

  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Systemy sterowania
  • Laboratorium elektroniczne