Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-A 10 insert with screw termination
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-A 10

Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 10+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 10A; 400 V AC rms / DC zgodnie z CSA; 16 A zgodnie z CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan

EPIC® H-A 10 SS PH1

10440000

Dodaj do porównania produktów

Cena

164,15 zł

(3.282,99 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Nowa wyższa rezystancja dielektryczna, 400 V na małej przestrzeni
  • Wąski wkład złącza do zastosowań standardowych
  • Łatwy w serwisowaniu zacisk śrubowy do różnych przekrojów, łeb śruby PH1 przystosowany do śrubokrętów elektrycznych
  • Uniwersalne do przesyłania prądu i napięcia
  • Zastosowania w kolejnictwie - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4

Zastosowanie

  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Systemy sterowania
  • Przemysł tworzyw sztucznych