Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-A 10 AG-LB panel mount base
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 10 AG-LB

Obudowa gniazda pulpitowa; Rozmiar konstrukcyjny: 10A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65

H-A 10 AG PANEL MOUNT BASE

10442000

Dodaj do porównania produktów

Cena

219,72 zł

(4.394,39 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Małe wymiary, zajmuje mało miejsca, do wąskich przestrzeni

Zastosowanie

  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Systemy sterowania
  • Laboratorium elektroniczne