EPIC® H-A 10 AD-LB

Zaletą złączy serii H-A jest ich kompaktowa budowa

The compact robust metal housing with a single lever can be used, for example, in electronic laboratories.

  • Metalowa pokrywa na solidnym zawiasie
  • Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
    Testowany do stopnia ochrony UL50E

Wodoodporność Wytrzymała budowa Odporność na uszkodzenia mechaniczne Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

cRUus VDE audited

Numer katalogowy Opis artykułu M Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Obudowa H-A: Obudowa gniazda pulpitowa (pokrywa ochronna, klamra pojedyncza)
70444000
H-A 10 AD-LB -

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Materiał

  • Obudowa: stop aluminiowy, szary
    Klamra: stal cynkowana
    Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony

  • IP 65 (zamknięte)
    IP 44 (zamknięta pokrywa)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)

Testowany przez VDE

  • Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD)
  • Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury

  • -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Korzyści

  • Małe wymiary, zajmuje mało miejsca, do wąskich przestrzeni

Zakres zastosowania

  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Systemy sterowania
  • Laboratorium elektroniczne

Cechy produktu

  • H-A case: Wall base
  • Wersja z metalową pokrywą
  • Obudowa H-A: obudowa gniazda cokołowa