Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® H-A 16 insert with screw termination
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-A 48

Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 16+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 48A; 400 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 14 A zgodnie z UL; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan

EPIC® H-A 16 SS 33-48 DR PH1

10540100

Dodaj do porównania produktów

Cena

250,36 zł

(5.007,14 zł/100 Szt)

Ilość

5 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Nowa wyższa rezystancja dielektryczna, 400 V na małej przestrzeni
  • Wąski wkład złącza do zastosowań standardowych
  • Łatwy w serwisowaniu zacisk śrubowy do różnych przekrojów, łeb śruby PH1 przystosowany do śrubokrętów elektrycznych
  • Uniwersalne do przesyłania prądu i napięcia
  • Zastosowania w kolejnictwie - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych: Test według EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL4

Zastosowanie

  • Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
  • Systemy sterowania
  • Przemysł tworzyw sztucznych