00008746
Obudowa gniazda pulpitowa; M 27; M27 kodowanie N; Gniazdo; Liczba styków: 26; Do przekroju (min./maks.): 0.08mm² - 1.0mm²;
202010AA+40250126 CIRCULAR COMBIN.
Dodaj do porównania produktów
Cena
605,50 zł
(12.109,98 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Najwyższa gęstość upakowania styków, do małych przestrzeni
- Złącze ze stykami lutowanymi ułatwia serwis
Zastosowanie
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Pomiary, sterowanie i regulacja