00008779
EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16
Obudowa gniazda swobodna; M 27; M27 kodowanie N; Gniazdo; Liczba styków: 21; Do przekroju (min./maks.): 0.08mm² - 1.0mm²; Zakres dławienia (min./maks.): 6.5mm - 16mm
202050AF+40250121 CIRCULAR COMBIN.
Dodaj do porównania produktów
Cena
876,52 zł
(17.530,36 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Najwyższa gęstość upakowania styków, do małych przestrzeni
- Złącze ze stykami lutowanymi ułatwia serwis
Zastosowanie
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Pomiary, sterowanie i regulacja