EPIC® SIGNAL M23 Zestawy 8+1 styków

CE VDE cRUus

Proste zamawianie; Brak błędnych zamówień; Optymalnie dobrane komponenty

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5

Napięcie pracy

Prąd roboczy

Liczba styków
8 + 1

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS

Właściwości

  • Wkład żeński EPIC® M23 8+1 stykowy, styk lutowany
  • Przekrój do 1,0 mm² (styk 2 mm Ø do przekroju 2,5 mm²)
  • Część P, lewoskrętna, przeciwnie do kierunku wskazówek zegara (kolejność styków)
  • Złącze D6, zakres dławienia 7,0–13,5 mm
Numer katalogowy Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
75009698
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM

Właściwości

  • Wkład męski EPIC® M23, styki: 8 + 1, zacisk lutowany
  • Przekrój do 1,0 mm² (styk 2 mm Ø do przekroju 2,5 mm²)
  • Część E, prawoskrętna, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (kolejność styków)
  • F6 łączenie przewodów, zakres mocowania 7,0–13,5 mm
Numer katalogowy Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
75009701
1