EPIC® SIGNAL M23 C2

Złącza okrągłe do serwosilników oraz enkoderów

EPIC® M23 złącze przelotowe do podłączania dwóch złączy M23

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Energetyka wiatrowa Dobra odporność chemiczna Wytrzymała budowa Sygnały zakłócające

CE

Numer katalogowy Opis artykułu Rodzaj wkładu Styki w komplecie Typ mocowania Konfiguracja styków Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Typ M23 C2 złącze przelotowe
00010108
EPIC® M23 C2 12 Czarny (N) 12 Ø 2,7mm (4x) 12E męski - 12P żeński 5
00010521
EPIC® M23 C2 17 Czarny (N) 17 Ø 2,7mm (4x) 17E męski - 17P żeński 5

Korzyści

  • Szybkie i łatwe rozdzielenie połączenia z obu stron ścianki
  • Do połączenia dwóch zarobionych złączy swobodnych M23 D6

Zakres zastosowania

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Pomiary, sterowanie i regulacja

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)

Materiał

  • Obudowa: stop miedzi, niklowany
    Wkład: tworzywo termoplastyczne
    Uszczelnienie: neopren

Stopień ochrony

  • IP 67

Zakres temperatury

  • -25°C do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.