EPIC® SIGNAL M23 A3

Złącza okrągłe do serwosilników oraz enkoderów

EPIC® M23 obudowa panelowa, skośna, obrotowa

Obrotowe z wyraźnymi oznaczeniami pozycji ustawczych

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Energetyka wiatrowa Dobra odporność chemiczna Wytrzymała budowa Sygnały zakłócające

CE VDE cRUus

Numer katalogowy Oznaczenie produktu Kodowanie Typ mocowania Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Typ M23 A3 obudowa gniazda pulpitowa, obrotowa, montaż na powierzchni obudowy
24420055
M23 A3 Czarny (N) Ø 2,7mm (4x) 5
24420054
M23 A3 Czarny (N) Ø 2,7mm (4x) 20

Korzyści

  • Obudowy są bardzo elastyczne - złącza kablowe z dużym zakresem zaciskania, obudowy gniazda do montażu wkładów z przodu i z tyłu
  • Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami

Zakres zastosowania

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
  • Pomiary, sterowanie i regulacja

Cechy produktu

  • Montaż: Ø2,7mm dla śrub M2,5; Ø3,2mm dla śrub M3

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych

Materiał

  • Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany
    Uszczelnienie: FPM

Stopień ochrony

  • IP 65

Testowany przez VDE

  • Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410)
  • Nr pliku UL: E249137

Zakres temperatury

  • -25°C do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.