44420267
Złącze kablowe; Do przekroju (min./maks.): 50mm² - 120mm²;
EPIC® POWERLOCK D6 S PE/GN M40 (1)
Dodaj do porównania produktów
Cena
112,51 zł
(11.250,95 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Złącze na kabel (źródło, typ D6) do użytku z pojedynczym stykiem śrubowym typu źródło (dostępny osobno).
- Dostępne w zharmonizowanych kolorach zgodnie z normą europejską (kodowanie barwne dla DC i AC).
- Dla przewodów o przekroju do 120 mm².
- Wysoka stabilność dzięki wytrzymałemu tworzywu PBT.
- Z gwintem M40 do zastosowania z odpowiednią dławnicą kablową.
- Po podłączeniu można osiągnąć klasę ochrony IP 65, IP 67 i IP 69.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Zgodny z normami dla żeglugi śródlądowej (zgodnie z DIN VDE 0100-730 Część 7-730 „Elektryczne połączenie uziemiające dla pojazdów żeglugi śródlądowej”).
Zastosowanie
- Może być stosowany do zasilania ruchomego i stacjonarnego lub zasilania awaryjnego za pośrednictwem generatorów lub systemów magazynowania baterii.
- Odpowiedni do silników elektrycznych i urządzeń chłodzących.
- Odpowiedni do zastosowań trójfazowych i prądu stałego do 400 A.
- Do użytku z nieekranowanymi żyłami pojedynczymi.
- Wytrzymuje średnie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.