EPIC® POWERLOCK D6 S

Złącze okrągłe jednostykowe do podłączania zasilania mobilnego np. silniki elektryczne i prądnice

EPIC® POWERLOCK źródło złącza kablowego 400 A dla zacisku śrubowego do 120 mm²

Duże zakresy zaciskania Optymalne odciążenie Wytrzymała budowa Niezawodność Wodoodporność

CE VDE

Numer katalogowy Opis artykułu M Konfiguracja styków Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Złącze swobodne męskie POWERLOCK / złącze swobodne bez styków (do styków wkręcanych)
Wtyk kablowy D6, źródło
44420267
POWERLOCK D6 PE/GN 40 PE, zielony 1
44420268
POWERLOCK D6 N/BL 40 N, niebieski 1
44420269
POWERLOCK D6 L1/BN 40 L1, brązowy 1
44420270
POWERLOCK D6 L2/BK 40 L2, czarny 1
44420271
POWERLOCK D6 L3/GY 40 L3, szary 1
Do zastosowań z prądem stałym w połączeniu z L2 / czarne
44420305
POWERLOCK D6 L1/RD 40 L1, czerwony 1

Korzyści

  • Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
  • Złączka wtykowa w zharmonizowanych kolorach, zgodnie z normą europejską
  • Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom

Zakres zastosowania

  • Dla elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii np. energetyka wiatrowa
  • Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii
  • Do podłączania silników, transformatorów i generatorów
  • Instalacje estradowe

Cechy produktu

  • Wtyczka prosta z gwintem M40
  • Zamów SKINTOP® ST-M 40 lub STR-M 40 oddzielnie
  • Styk osadzany przez specjalny kołek blokujący, każdy kołek blokujący może być użyty tylko raz
  • Obudowa bez styków, styki muszą być zamówione oddzielnie

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: obudowa do złączy przemysłowych

Napięcie pracy

  • 1000 V

Napięcie impulsowe

  • 8 kV

Prąd roboczy

  • Zaciski śrubowe maks. 400 A

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Styki

  • Zacisk śrubowy: mosiądz srebrzony

Liczba styków

  • 1

Podłączanie żyły

  • Zacisk śrubowy: 50–120 mm²

Materiał

  • Obudowa: PBT
  • Kołek blokujący: PA

Stopień ochrony

  • IP 67 (maks. osiąga w zależności od użytej dławnicy kablowej)
  • IP 20 (rozłączone)

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 500

Testowany przez VDE

  • Nr rej. VDE D42

Zakres temperatury

  • -25°C do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.