Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® POWERLOCK D6 C powerlock
UKCA markedCE markedVDE certified
heat resistancecold resistance

EPIC® POWERLOCK D6 C

Złącze kablowe; Do przekroju (min./maks.): 35mm² - 240mm²;

EPIC® POWERLOCK D6 C PE/GN M40 (1)

44420216

Dodaj do porównania produktów

Cena

112,51 zł

(11.251,47 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Źródło złącza kablowego (typ D6) do użytku z jednym źródłem styków zagniatanych (dostępne osobno).
  • Dostępne w zharmonizowanych kolorach zgodnie z normą europejską (kodowanie barwne dla DC i AC).
  • Dla przewodów o przekroju do 240 mm².
  • Wysoka stabilność dzięki wytrzymałemu tworzywu PBT.
  • Z gwintem M40 do zastosowania z odpowiednią dławnicą kablową.
  • Po podłączeniu można osiągnąć klasę ochrony IP 65, IP 67 i IP 69.
  • Jakość sprawdzona przez VDE.
  • Zgodny z normami dla żeglugi śródlądowej (zgodnie z DIN VDE 0100-730 Część 7-730 „Elektryczne połączenie uziemiające dla pojazdów żeglugi śródlądowej”).

Zastosowanie

  • Może być stosowany do zasilania ruchomego i stacjonarnego lub zasilania awaryjnego za pośrednictwem generatorów lub systemów magazynowania baterii.
  • Odpowiedni do silników elektrycznych i urządzeń chłodzących.
  • Odpowiedni do zastosowań trójfazowych i prądu stałego do 660 A.
  • Do użytku z nieekranowanymi żyłami pojedynczymi.
  • Wytrzymuje średnie obciążenia mechaniczne.
  • Do zastosowania na zewnątrz.