44420284
Obudowa gniazda pulpitowa; Do przekroju (min./maks.): 35mm² - 240mm²;
POWERLOCK BOX A6 C (1)
Dodaj do porównania produktów
Cena
5.611,23 zł
(561.122,95 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Mechaniczne kodowanie i identyfikacja kolorów wejść obudowy zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu złączy.
- Dostępne wersje z osłoną zabezpieczającą lub bez niej. Pokrywa zabezpieczająca zapewnia dodatkową ochronę przed wpływami środowiska, gdy nie jest podłączona wtyczka.
- Złącza można podłączać tylko w odpowiedniej kolejności (PE, N, L1, L2, L3). Złącze blokuje się słyszalnie poprzez obrót o 45° w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Nieuprawnionemu rozłączeniu bezpiecznego połączenia można zapobiec, zamykając zamknięcie zabezpieczające za pomocą klucza kwadratowego. Połączenie utrzymuje się do momentu odblokowania zamka.
- Dla przewodów o przekroju do 240 mm².
- Z wbudowanym mikroswitchem do opcjonalnego zdalnego przeszukiwania (np. do wyłącznika obciążenia lub przewodu alarmowego). Złącze do podłączenia mikro wyłącznika jest w zestawie.
- Klasa ochrony IP 20 (bezpieczna dla palców); IP 65 po zamknięciu pokrywy. Wykonane z wytrzymałego, odpornego na wysokie temperatury termoplastycznego tworzywa sztucznego.
- Łatwe mocowanie za pomocą 4 śrub mocujących w standardowych ramkach 19".
- Podłączenie zasilania odbywa się za pomocą rurowych końcówek kablowych z tyłu skrzynki, poprzez zintegrowane styki z przyłączem gwintowanym M12.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
Zastosowanie
- Może być stosowany do zasilania ruchomego i stacjonarnego lub zasilania awaryjnego za pośrednictwem generatorów lub systemów magazynowania baterii.
- Odpowiedni do silników elektrycznych i urządzeń chłodzących.
- Odpowiedni do zastosowań trójfazowych i prądu stałego do 660 A.
- Do łączenia jednożyłowych złączy okrągłych EPIC® POWERLOCK.
- Do użytku z nieekranowanymi żyłami pojedynczymi.
- Wytrzymuje średnie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.