EPIC® POWER M17 G4

Złącza okrągłe do serwosilników i zasilania

EPIC® POWER M17 G4 obudowa panelowa z gwintem M18

Do instalacji w istniejących otworach

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn Odporność na uszkodzenia mechaniczne Optymalne odciążenie Wymagana przestrzeń Sygnały zakłócające Wodoodporność

Numer katalogowy Opis artykułu Typ mocowania Konfiguracja styków Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Złącze pulpitowe M17 typ G4 montaż od przodu obudowy, w otworze M18x0,75
44423095
EPIC®M17, żeński M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 3+PE (styki 2 mm) 5
44423090
EPIC®M17, męski M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 3+PE (styki 2 mm) 5
44423099
EPIC®M17, żeński M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 5+PE (styki 1 mm) 5
44423094
EPIC®M17, męski M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 5+PE (styki 1 mm) 5
44423096
EPIC®M17, żeński M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 6+PE (styki 1 mm) 5
44423091
EPIC®M17, męski M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 6+PE (styki 1 mm) 5
44423097
EPIC®M17, żeński M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 7+PE (styki 1 mm) 5
44423092
EPIC®M17, męski M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 7+PE (styki 1 mm) 5
44423098
EPIC®M17, żeński M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 3+PE+5 (styki 1 mm/0,6 mm) 5
44423093
EPIC®M17, męski M18x0,75 (podzielna nakrętka do zamówienia osobno) 3+PE+5 (styki 1 mm/0,6 mm) 5

Korzyści

  • Wersja z mniejszą liczbą styków do wyższych prądów
  • czujnik / ac
  • Ochrona EMC

Zakres zastosowania

  • Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
  • Budowa instalacji i aparatury przemysłowej

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)

Napięcie pracy

  • 630 V: styki 2 mm i 1 mm
  • 60 V: styki 0,6 mm

Napięcie impulsowe

  • 6 kV: styki 2 mm i 1 mm
  • 1,5 kV: styki 0,6 mm

Prąd roboczy

  • 3+PE: 20 A, 5+PE/6+PE/7+PE:14 A, 3+PE+5:14 A/3,6 A

Stopień zanieczyszczenia

  • 3

Styki

  • Mosiądz złocony

Liczba styków

  • 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
  • Styki: 3+PE (2 mm), 5+PE (1 mm), 6+PE (1 mm), 7+PE (1 mm), 3+PE+5 (1 mm/0,6 mm)

Podłączanie żyły

  • Zacisk: 3+PE: 0,5 - 2,5 mm², 5 + PE/6 + PE/7 + PE: 0,06 - 1 mm², 3 + P + 5: 0,06 - 1/0,06 - 0,5 mm²

Materiał

  • Obudowa: odlew cynkowy niklowany, mosiądz niklowany
    Wkład: PA
    Uszczelnienie: FPM

Stopień ochrony

  • IP 67

Liczba operacji załącz/rozłącz

  • 100

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.