44423060
Obudowa gniazda swobodna; M 17 Power; Pin; Liczba styków: 3+PE; Do przekroju (min./maks.): 0.25mm² - 2.5mm²; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5mm - 11mm
EPIC® POWER M17 F6 3+PE M 3,5-11 (5)
Dodaj do porównania produktów
Cena
664,45 zł
(13.288,98 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- czujnik / ac
- Wersja z mniejszą liczbą styków do wyższych prądów
- Ochrona EMC
Zastosowanie
- Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
- Budowa instalacji i aparatury przemysłowej