Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® POWER M12L D6 circular connector
CE marked
corrosion resistantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER M12L D6

Złącze kablowe; M 12 Power; M 12; M12 kodowanie L; Gniazdo; Liczba styków: 4; Do przekroju (min./maks.): 0mm² - 1.5mm²; Zakres dławienia (min./maks.): 6.5mm - 10.5mm

EPIC® POWER M12L D6 4P 1,5 6,5-10,5 (1)

44423152

Dodaj do porównania produktów

Cena

92,56 zł

(9.255,91 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Złącze swobodne D6 do montażu z złączem pulpitowym G4 lub złączem swobodnym F6.
  • Duża moc do 16 A pomimo bardzo oszczędnej konstrukcji dla bardzo małych urządzeń.
  • Mechaniczne kodowanie powierzchni złącza L zapobiega jego nieprawidłowemu podłączeniu.
  • Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalną ochronę połączenia między stykiem a przewodem i nadaje się do montażu zautomatyzowanego.
  • Odpowiedni do żył o przekrojach od 0,75 do 2,50 mm².
  • Po podłączeniu można osiągnąć klasę ochrony IP 65, IP 67 i IP 69.
  • Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
  • Dostępne jako wariant 4-stykowy z czarną izolacją oraz wariant 4+FE z izolacją szarą i funkcjonalnym stykiem uziemiającym (FE).

Zastosowanie

  • Do zastosowań prądu stałego w zakresie niskiego napięcia.
  • Do zasilania mniejszych urządzeń (np. zdecentralizowanych modułów I/O, mniejszych silników).
  • Nadaje się również jako zasilanie w sieci PROFINET (M12L jest uważany za znormalizowany interfejs zasilający).