44423152
Złącze kablowe; M 12 Power; M 12; M12 kodowanie L; Gniazdo; Liczba styków: 4; Do przekroju (min./maks.): 0mm² - 1.5mm²; Zakres dławienia (min./maks.): 6.5mm - 10.5mm
EPIC® POWER M12L D6 4P 1,5 6,5-10,5 (1)
Dodaj do porównania produktów
Cena
92,56 zł
(9.255,91 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Złącze swobodne D6 do montażu z złączem pulpitowym G4 lub złączem swobodnym F6.
- Duża moc do 16 A pomimo bardzo oszczędnej konstrukcji dla bardzo małych urządzeń.
- Mechaniczne kodowanie powierzchni złącza L zapobiega jego nieprawidłowemu podłączeniu.
- Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalną ochronę połączenia między stykiem a przewodem i nadaje się do montażu zautomatyzowanego.
- Odpowiedni do żył o przekrojach od 0,75 do 2,50 mm².
- Po podłączeniu można osiągnąć klasę ochrony IP 65, IP 67 i IP 69.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Dostępne jako wariant 4-stykowy z czarną izolacją oraz wariant 4+FE z izolacją szarą i funkcjonalnym stykiem uziemiającym (FE).
Zastosowanie
- Do zastosowań prądu stałego w zakresie niskiego napięcia.
- Do zasilania mniejszych urządzeń (np. zdecentralizowanych modułów I/O, mniejszych silników).
- Nadaje się również jako zasilanie w sieci PROFINET (M12L jest uważany za znormalizowany interfejs zasilający).