Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® POWER M12K A4 circular connector
CE marked
halogen-freecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER M12K A4

Złącze pulpitowe; M 12 Power; M 12; M12 kodowanie K; Liczba styków: 4+PE; Do przekroju (min./maks.): 0mm² - 1.5mm²;

EPIC® POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)

44423163

Dodaj do porównania produktów

Cena

123,37 zł

(12.337,42 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Złącze pulpitowe A4 do montażu ze złączem swobodnym F6.
  • Mocny do 12 A pomimo niezwykle oszczędnej konstrukcji dla ograniczonej przestrzeni.
  • Mechaniczne kodowanie K powierzchni złącza zapobiega jego nieprawidłowemu podłączeniu ze złączem współpracującym.
  • Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalną ochronę połączenia między stykiem a przewodem i nadaje się do montażu zautomatyzowanego.
  • Odpowiedni do żył o przekrojach od 0,75 do 2,50 mm².
  • Po podłączeniu można osiągnąć klasę ochrony IP 65, IP 67 i IP 69.
  • Jednostka opakowaniowa z indywidualnym złączem zasilającym i stykami lutowanymi, specjalnie dostępna do konserwacji.
  • Opcjonalnie dostępne ze stykami zagniatanymi lub lutowanymi.

Zastosowanie

  • Do podłączania silników trójfazowych do 7,5 kW.
  • Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
  • Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
  • Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne.