44423163
Złącze pulpitowe; M 12 Power; M 12; M12 kodowanie K; Liczba styków: 4+PE; Do przekroju (min./maks.): 0mm² - 1.5mm²;
EPIC® POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
Dodaj do porównania produktów
Cena
123,37 zł
(12.337,42 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Złącze pulpitowe A4 do montażu ze złączem swobodnym F6.
- Mocny do 12 A pomimo niezwykle oszczędnej konstrukcji dla ograniczonej przestrzeni.
- Mechaniczne kodowanie K powierzchni złącza zapobiega jego nieprawidłowemu podłączeniu ze złączem współpracującym.
- Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalną ochronę połączenia między stykiem a przewodem i nadaje się do montażu zautomatyzowanego.
- Odpowiedni do żył o przekrojach od 0,75 do 2,50 mm².
- Po podłączeniu można osiągnąć klasę ochrony IP 65, IP 67 i IP 69.
- Jednostka opakowaniowa z indywidualnym złączem zasilającym i stykami lutowanymi, specjalnie dostępna do konserwacji.
- Opcjonalnie dostępne ze stykami zagniatanymi lub lutowanymi.
Zastosowanie
- Do podłączania silników trójfazowych do 7,5 kW.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne.