Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® POWER M12 630V Cable connector circular connector
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
corrosion resistantcold resistance

EPIC® POWER M12 630V Cable connector

Złącze kablowe; M 12 Power; M12 kodowanie S; Gniazdo; Liczba styków: 3+PE; Do przekroju (min./maks.): 0.75mm² - 1.5mm²; Zakres dławienia (min./maks.): 8mm - 10mm

EPIC® POWER M12 D6 3+PE F 8-10 (1)

44423141

Dodaj do porównania produktów

Cena

81,63 zł

(8.163,39 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Do podłączenia przewodu potrzebny jest tylko wkrętak
  • Małe wymiary, zajmuje mało miejsca, do wąskich przestrzeni
  • Wysokiej jakości styki pozłacane

Zastosowanie

  • Zasilanie niewielkich urządzeń
  • Do zasilania 1- lub 3 - fazowych bez neutralnego N