44424053
Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 13; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; 400 V AC rms / DC zgodnie z IEC; Do przekroju (min./maks.): 1.5mm² - 16mm²; Styki izolowane; Poliwęglan
EPIC® K 4/8 SS
Dodaj do porównania produktów
Cena
3.062,23 zł
(30.622,32 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Łatwe w obsłudze połączenie śrubowe umożliwia montaż bez specjalnego narzędzia i nadaje się do połączeń, które wymagają ponownego demontażu.
- Wykonany z wytrzymałego poliwęglanu (klasa palności V-0 zgodnie z procedurą badań palności tworzyw sztucznych UL94).
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545-2:2016-02, zestawy wymagań R22 i R23, poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych zastosowaniach, wraz z transmisją sygnałów.