Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® Power K 4/8 insert with screw termination
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® Power K 4/8

Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 13; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; 400 V AC rms / DC zgodnie z IEC; Do przekroju (min./maks.): 1.5mm² - 16mm²; Styki izolowane; Poliwęglan

EPIC® K 4/8 SS

44424053

Dodaj do porównania produktów

Cena

3.062,23 zł

(30.622,32 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Łatwe w obsłudze połączenie śrubowe umożliwia montaż bez specjalnego narzędzia i nadaje się do połączeń, które wymagają ponownego demontażu.
  • Wykonany z wytrzymałego poliwęglanu (klasa palności V-0 zgodnie z procedurą badań palności tworzyw sztucznych UL94).
  • Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545-2:2016-02, zestawy wymagań R22 i R23, poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3).
  • Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.

Zastosowanie

  • Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych zastosowaniach, wraz z transmisją sygnałów.