EPIC® POWER LS1.5 styki męskie

Styki, narzędzia, akcesoria do złączy okrągłych

EPIC® POWER LS1.5 styki męskie dla serii złączy okrągłych w rozmiarze 1,5

  • Wszystkie styki są pozłacane
  • W celu zapewnienia wysokiej odporności mechanicznej w zastosowaniach serwo, dostępne wyłącznie w wersji zagniatanej

Dobra odporność chemiczna Odporność na korozję Odporność na uszkodzenia mechaniczne Optymalne odciążenie Wytrzymała budowa Niezawodność

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Rodzaj wkładu Do obudowy Liczba sztuk w opakowaniu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
3,6 mm styk męski
44429334
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5 3,6 mm styk męski 0,75–1,5 mm² Dla typu A1, A3 10
44429335
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6 mm styk męski 1,0–2,5 mm² Dla typu A1, A3 10
44429336
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,5-4,0 3,6 mm styk męski 1,5–4,0 mm² Dla typu A1, A3 10
44429337
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6 mm styk męski 4,0–6,0 mm² Dla typu A1, A3 10
44429338
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6 mm styk męski 6,0–10,0 mm² Dla typu A1, A3 10
44429326
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6 mm styk męski 1,0–2,5 mm² Dla typu F6 10
44429327
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3,6 mm styk męski 2,5–4,0 mm² Dla typu F6 10
44429328
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6 mm styk męski 4,0–6,0 mm² Dla typu F6 10
44429329
 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6 mm styk męski 6,0–10,0 mm² Dla typu F6 10
2 mm styk męski
44429339
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25 2 mm styk męski 0,14–0,25 mm² Dla typu A1, A3 10
44429340
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm styk męski 0,25–1,0 mm² Dla typu A1, A3 10
44429341
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm styk męski 0,75–1,5 mm² Dla typu A1, A3 10
44429342
LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm styk męski 1,0–2,5 mm² Dla typu A1, A3 10
44429343
LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0 2 mm styk męski 2,5–4,0 mm² Dla typu A1, A3 10
44429330
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm styk męski 0,25–1,0 mm² Dla typu F6 10
44429331
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm styk męski 0,75–1,5 mm² Dla typu F6 10
44429332
LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm styk męski 1,0–2,5 mm² Dla typu F6 10
44429333
LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0 2 mm styk męski 2,5–4,0 mm² Dla typu F6 10

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: styk do złączy przemysłowych

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.