Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® POWER LS1.5 D6 circular connector
UKCA markedCE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER LS1.5 D6

Złącze kablowe; M 40; Gniazdo; Liczba styków: 3+PE+2; Zakres dławienia (min./maks.): 9mm - 14mm

EPIC® POWER LS1.5 D6 3+PE+2 9,0-14,0 (1)

44429310

Dodaj do porównania produktów

Cena

337,68 zł

(33.767,72 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Więcej mocy dla serwosilników
  • Konstrukcja odporna na wibracje
  • Typ EMC dla przewodów o dużej średnicy

Zastosowanie

  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane