73000016
Przepust rozdzielnicy; M 23 Power; Pin; Liczba styków: 3+PE+4; Zakres dławienia (min./maks.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 F7 3+PE+4 K 8,5-11 (5)
Dodaj do porównania produktów
Cena
757,63 zł
(15.152,63 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka moc w najmniejszej przestrzeni montażowej, optymalne rozwiązanie do silników elektrycznych
- Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
- Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane