73000024
EPIC® POWER LS1 D6 short
Złącze kablowe; M 23 Power; Gniazdo; Liczba styków: 3+PE+4; Zakres dławienia (min./maks.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 8,5-11 (
Dodaj do porównania produktów
Cena
670,71 zł
(13.414,25 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Wysoka moc w najmniejszej przestrzeni montażowej, optymalne rozwiązanie do silników elektrycznych
- Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
- Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane