EPIC® Narzędzia i akcesoria

Wkłady do złączy okrągłych M23

EPIC® narzędzia i akcesoria dla złączy okrągłych

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Opis Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Narzędzia
11148000
Narzędzie do zagniatania W walizce, bez lokatora
11148001
4-trzpieniowe szczypce zagniatające W walizce, bez lokatora
11148002
Maszyna zagniatająca Pneumatyczny dla 5–10 barów, bez lokatora
11148300
Lokator narzędzia do zaciskania LS1, M23 -
75017400
LS1: narzędzie do demontażu styków 1 mm Dla obudów typ A, G
75017500
LS1: narzędzie do demontażu styków 2 mm Dla obudów typ A, G
44420078
M23: narzędzie do demontażu wkładów Dla obudów typ A, B, G, O

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Opis klasy ETIM 5.0: Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złącz ekranowanych

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: narzędzie do zaciskania końcówek kablowych / złączek, końcówki żył, przewód ekranowany

Zakres temperatury

  • -25°C do +125°C