61751590
Peszel ochronny ze spiralą z tworzywa sztucznego; Średnica wewnętrzna: 10mm; Średnica zewnętrzna: 14.2mm; Wielkość nominalna: 12; Polichlorek winylu; Odporność UV
SILVYN® ELU smooth 10,0x14,2 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
3.854,96 zł
(2.569,97 zł/100 M)
30 M na jednostkę opakowania
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 150 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Łatwy montaż kabli i przewodów dzięki gładkim powierzchniom wewnętrznym
- Przeznaczony do zginania
- Wytrzymały na ściskanie
- W połączeniu z SILVYN® MPC/MPC-M stanowi całkowicie izolowany system
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Budowa pojazdów
- Budowa automatów dystrybucyjnych
- Produkcja na eksport