61737290
Peszel ochronny ze spiralą z tworzywa sztucznego; Średnica wewnętrzna: 10mm; Średnica zewnętrzna: 14.5mm; Wielkość nominalna: 12; Polichlorek winylu;
SILVYN® ELÖ 10,0x14,5 GN 10M
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.807,27 zł
(1.807,27 zł/100 M)
10 M na jednostkę opakowania
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 100 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Odporny na działanie tłuszczów, chłodziw, olejów, zwłaszcza oleju testowego ASTM2
- Łatwy montaż kabli i przewodów dzięki gładkim powierzchniom wewnętrznym
- Przeznaczony do zginania
- Wytrzymały na ściskanie
- W połączeniu z SILVYN® MPC/MPC-M stanowi całkowicie izolowany system
Zastosowanie
- Budowa maszyn
- Obrabiarki
- Budowa automatów dystrybucyjnych
- Aplikacje wymagające znacznej odporności chemicznej