55506129
SILVYN® MSK-U-M
Kołnierz; M 12; Mosiądz Niklowany; Odporność UV;
SILVYN® MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER
Dodaj do porównania produktów
Cena
520,32 zł
(10.406,44 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dodatkowe odciążenie peszla ochronnego dzięki zintegrowanej dławnicy kablowej SKINTOP® z elastyczną lamellą.
- Montowany o-ring umożliwia optymalne uszczelnienie obudowy (klasa ochrony IP 68 (5 bar)). Uszczelnienie po stronie peszla zależy od zastosowanego systemu peszli ochronnych.
- Duże, zmienne zakresy zaciskania umożliwiają różne średnice zewnętrzne przewodów.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi metrycznymi złączkami peszlowymi.
Zastosowanie
- Do systemów peszli ochronnych wymagających dodatkowego odciążenia przy jednoczesnym uszczelnieniu przewodu.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.