Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
SILVYN® FG metal conduit with thick-walled jacket
UKCA markedCE markedEcolabFDA certifiedNSF certified
chemical resistanceoil resistantcold resistance

SILVYN® FG

Metalowy peszel ochronny z płaszczem; Średnica wewnętrzna: 12.6mm; Średnica zewnętrzna: 17.8mm; Wielkość nominalna: 3/8; Stal;

SILVYN® FG 3/8" 12.6X17.8 WH 30M

55503279

Dodaj do porównania produktów

Cena

2.075,86 zł

(6.919,53 zł/100 M)

Ilość

30 M na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Ochrona przed cieczami
  • Odporność na wyrwanie
  • Łatwość czyszczenia dzięki gładkiej, białej powierzchni
  • Wysoce odporny na ściskanie
  • Płaszcz zewnętrzny z aprobatą FDA

Zastosowanie

  • Budowa maszyn
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Urządzenia do pakowania żywności